เผยแพร่สินค้าของคุณ
U3-U4 compact LVT resilient flooring looselay
KALEI

U3-U4 compact LVT resilient flooring looselay

Compact and heterogeneous resilient floor coverings vinyl and other thermoplastic polymers based, supplied in the form of tiles or planks.

These floor coverings comply with standard NF EN ISO 10582 ou NF EN 14565 / NF ISO 19322 ou NF EN 651.

According to the classification resulting from the NF EN ISO 10874 standard based on requirements relating to the areas of use as well as the intensity of use, these products can be classified for use :

- 33 (Heavy Commercial) and 42 (General Light Industrial) for U3 products

- 34 (Very Heavy Commercial) and 43 (Strong Light Industrial) for U4 products

The UPEC classification is a durability classification based on its usage for the French market.

สเปคสินค้า
    • Mass weight (in g/m2) : between 4000 - 11500
    • Total thickness (in mm) : between 3.5 – 9.5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.5 – 1.2
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.1
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 14
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Revetement-de-sol-resilient-LVT-compact-U3-U4-a-poisser
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LVT flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • IFC classificationSlab
  • OmniClass Number23-15 17 15 13
  • OmniClass TitlePlastic Flooring