เผยแพร่สินค้าของคุณ
U2s acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet
KALEI

U2s acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet

Heterogeneous resilient floor coverings vinyl based, with a specific layer for acoustic improvement, supplied in the form of sheets.

These floor coverings comply with standard NF EN 651/NF EN ISO 11638 ou NF EN 652 ou NF EN ISO 26986.

According to the classification resulting from the NF EN ISO 10874 standard based on requirements relating to the areas of use as well as the intensity of use, these products can be classified for use :

- 23 (Heavy Domestic) and 31 (Moderate Commercial)

The UPEC classification is a durability classification based on its usage for the French market.

สเปคสินค้า
    • Mass weight (in g/m2) : between 1300 - 4000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 3.5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.25 – 0.45
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Revetement-de-sol-resilient-PVC-Heterogene-acoustique-U2s-en-les
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PVC flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationSlab
  • OmniClass Number23-15 17 15 13
  • OmniClass TitlePlastic Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)