เผยแพร่สินค้าของคุณ
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kaleseramik-mare-tall-cabinet
  • Product familyMare
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mare
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)40
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011381
  • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings