เผยแพร่สินค้าของคุณ
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
    KALE

    KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins

    Dimension options: 100 - 120 - 160 cm (Also two different types of washbasin options are included in this series: Single and Double)

    Furniture constitutes the identity of your bathroom removing all the tiredness of a busy day. With the Uniq series, we create an innovative touch for spaces and carry the ceramic to the bathroom furniture. We reflect the elegance in your dreams to your bathroom with its genuine and modular structure and design the spaces to appeal to your pleasures

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kaleseramik-uniq-k2-countertop-single-and-double-basins
    • Product familyUniq
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniq K1-2-3
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings