เผยแพร่สินค้าของคุณ
KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet
KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet
    KALE

    KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet

    With the Zero 2.0 series, it is possible to achieve perfect harmony in the bathroom thanks to its wide range of products - from washbasins to faucets, and bathroom cabinets to mirrors! Offering a modern look with its design that directs the bathroom decoration trends, and custom cut extreme edge details, the series appeals to every taste with its simple color alternatives, push-to-open drawers, and open shelf modules. The series offers bowl washbasins and washbasins with faucet holes with many color alternatives such as matte white, matte pearl, matte black, matte mink, matte anthracite gray and glossy black, and finds its exclusive place in stylish bathrooms.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kaleseramik-zero-20-tall-cabinet
    • Product familyZero 2.0
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zero 2.0
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings