เผยแพร่สินค้าของคุณ
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Offering the appeal of matte marble in its full splendor, the Metis series comes as 60x60 cm tiles in three color options including white, grey and black.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.metis-kaleseramik-tile-collection
    • Product familyMetis
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metis
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG019510
    • ชื่อ ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)