เผยแพร่สินค้าของคุณ
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With its ceramic tiles enriched with the natural texture of wood plus compatible furniture, vitrified products and accessories, the Nordic series promises a bathroom experience set in nature. Every tile reflects the original texture of wood in its natural form, and is offered in 15x60 cm dimensions with four color options. Evoking the experience of returning to nature in the crystal clear air of the Nordic countries, this series integrates the naturalness of wood with the durability of ceramics, providing a feeling of peace and relaxation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nordic-kaleseramik-tile-collection
    • Product familyNordic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nordic
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG019510
    • ชื่อ ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย