Introduction & Main Specification
The Kalfire E-one 130F is an electric holographic ambient fireplace with front-only glass and optional heating. Using the projection of 3D holographic flames on handmade logs, it imitates real fire as closely as possible. Options such as the realistic glow bed, crackling sound, and optional Atmos Heating ensure an optimal fire experience.
Design & Interior Application
The front model is ideally suited for installation in a flat wall, a cabinet wall, or in a fireplace. Kalfire E-one holographic ambient fireplaces can be tailored to personal preferences. Our exclusive and certified dealers assist with installation and the realisation of your dream design.
Special Feature Highlight: Atmos Heating
The E-one is available with an innovative heating element called Atmos Heating. This element is exclusively available for the built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR). The heating element provides a pleasant and continuous flow of warm air at a 45-degree angle, ensuring an optimal fire experience that is unique for electric fireplaces.
Personalisation & Control
Personalise the intensity and height of the flames, shuffle through flame images, choose the sound, and set the glow bed’s brightness. Save all these settings in the Kalfire Moods to enjoy your customised fire at the click of a button.
Technical Highlights
The height of the E-one 130F ranges from 597 to 728.4 mm, depending on whether the Atmos Heating system is included.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | สหรัฐอเมริกา |
เกาะไอล์ออฟแมน | |
โครเอเชีย | |
เช็กเกีย | |
ซานมาริโน | |
เซอร์เบีย | |
ไซปรัส | |
เดนมาร์ก | |
นครรัฐวาติกัน | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
มาซิโดเนียเหนือ | |
โมนาโก | |
ยิบรอลตาร์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | |
ลิกเตนสไตน์ | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |