Kalfire G100/41F
The Kalfire G100/41F is a closed gas fireplace. The size or style of a room is not an obstacle – our closed gas fires are suitable for any type of interior. We design our models with perfection in mind and never compromise on quality or style.
Burner Technology
3D burner (Kalfire G-range)
Like the Prestige burner, this innovation was designed and developed by Kalfire. It allows an elongated, horizontal fireplace (up to 170 cm in width) that suits contemporary interiors perfectly. A closed gas fireplace equipped with a 3D burner produces flames that are virtually indistinguishable from those of a wood fire. Fireplaces with a 3D burner are supplied with a ceramic log set as standard, but it is also possible to choose an exclusive log set or a bed of white, beige or grey stones or cryptonite.
Model Type
Front model
A closed gas fire with one front-facing glass panel is called a front model. The Kalfire range includes a large number of front models, with multiple possibilities in size and decorative features. The size of the glass, which can be square or rectangular, can vary between 60 and 160 cm in width. Front models are elegant additions to contemporary settings and are also well-adapted to installation in a fireplace mantel, the style and appearance of which can be chosen according to your taste.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |