Kalfire G65/44C
The Kalfire G65/44C is a closed gas fireplace. The size or style of a room is not an obstacle – our closed gas fires are suitable for any type of interior. We design our models with perfection in mind and never compromise on quality or style.
Burner Technology
3D burner (Kalfire G-range)
Like the Prestige burner, this innovation was designed and developed by Kalfire. It allows an elongated, horizontal fireplace (up to 170 cm in width) that suits contemporary interiors perfectly. A closed gas fireplace equipped with a 3D burner produces flames that are virtually indistinguishable from those of a wood fire. Fireplaces with a 3D burner are supplied with a ceramic log set as standard, but it is also possible to choose an exclusive log set or a bed of white, beige or grey stones or cryptonite.
Model Type
Corner model
Our corner gas fire models offer a view of the fire from two different angles. Kalfire corner models come in a wide range of widths and heights. You can also choose whether you want the glass corner to face to the left or the right. In addition, you can customize your corner model with a flat interior, a ceramic glass interior, or a design interior. These options are also available for other types of Kalfire gas fires.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |