Kalfire Gi 105
The Kalfire Gi 105 is a built-in gas fireplace with remote control and Wi-Fi. A truly unique and authentic fire experience inspired by nature.
Design & Interior
The Gi 105 is a built-in model, designed for seamless integration into various interiors while maintaining a clean and modern look.
Burner Technology
The burner’s three independent gas valves produce dynamic flame play that is virtually indistinguishable from a wood fire, yet with remarkable efficiency and low gas consumption. With a minimum output of 2 kW and a maximum output of 7 kW, the Gi 105 will not overheat a well-insulated room. Even at the lowest setting, it creates the perfect ambience.
Model Type
Built-in model
As a built-in gas fireplace, the Gi 105 offers a modern solution that fits seamlessly into walls or custom-designed spaces.
Features & Options
- Comfort+ button for a blazing fire without overheating
- Comfort button for reduced gas consumption
- Mood button to adjust the flame play to personal preference (up to 10 moods programmable in the app)
- Remote control and smartphone app operation
- Integration with home automation systems
Experience
Inspired by the crackling of a wood fire, the Gi 105 recreates a highly realistic fire experience. The glow of the ember bed, bursting sparks, and flames playing around naturalistic ceramic logs give an unparalleled impression of a wood fire. With patented KalSense technology, controlling the fire is intuitive and effortless, guaranteeing the optimal fire experience in all conditions.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |