Kalfire Gi 110/75C
The Kalfire Gi 110/75C is a corner gas fireplace with remote control and Wi-Fi. A truly unique and authentic fire experience inspired by nature.
Design & Interior
The Gi 110/75C is a corner model, designed to be integrated seamlessly into modern interiors. Its glass corner allows a wide view of the fire from two sides, enhancing the atmosphere and design of any living space.
Burner Technology
The burner’s three independent gas valves produce dynamic flame play that is virtually indistinguishable from a wood fire, while maintaining remarkable efficiency and low gas consumption. With a minimum output of 2 kW and a maximum output of 7 kW, the Gi 110/75C provides ambience without overheating a well-insulated room.
Model Type
Corner model
The corner configuration offers a unique view of the fire from two angles, available with either left- or right-facing glass. This model can be further customised with different interior finishes such as flat, black ceramic glass, or design interiors.
Features & Options
- Comfort+ button for a blazing fire without overheating
- Comfort button for reduced gas consumption
- Mood button to adjust the flame play to personal preference (up to 10 moods programmable in the app)
- Remote control and smartphone app operation
- Integration with home automation systems
- Patented KalSense technology for intuitive control
Experience
Inspired by the crackling of a wood fire, the Gi 110/75C recreates a highly realistic fire experience. The glowing ember bed, bursting sparks, and flames playing around naturalistic ceramic logs give an unparalleled impression of a real wood fire, guaranteeing the optimal fire experience in all conditions.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |