Kalfire GP105/59F
The Kalfire GP105/59F is a closed gas fireplace. The size or style of a room is not an obstacle – our closed gas fires are suitable for any type of interior. We design our models with perfection in mind and never compromise on quality or style. The height range of the Kalfire GP105/59F is from 1140 to 1500 cm.
Burner Technology
Prestige burner (Kalfire GP-range)
The patented Prestige burner is integrated directly within highly realistic ceramic logs, which are stacked in a pyramid. This results in high, blazing flames that leap directly from the logs, giving an unparalleled impression of a wood fire.
Model Type
Front model
A closed gas fire with one front-facing glass panel is called a front model. The GP105/59F offers clean lines and elegant proportions, making it a striking addition to contemporary interiors. It is also well-suited for installation in a fireplace mantel, the style and appearance of which can be chosen according to taste.
Features & Options
- Hybrid function
- Natural Spark Generator (NSG)
- Anti-reflective glass
- iMatch interface
- Home automation integration (domotica)
Interior
Available in a choice of:
- Flat
- Black ceramic glass
- Design
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |