Kalfire GP80/55C
The Kalfire GP80/55C is a closed corner gas fireplace with the patented Prestige burner, designed to combine timeless elegance with advanced technology. Regardless of the size or style of the room, this model integrates seamlessly and elevates the atmosphere of any interior.
Design & Interior
As a corner model, the GP80/55C offers a view of the flames from two different angles, creating a striking focal point in any space. The glass corner can be positioned either to the left or to the right, providing flexibility in placement. The interior can be customized with a flat finish, black ceramic glass, or a design variant, allowing you to adapt the fireplace to your style.
Burner Technology
At the heart of the GP80/55C is the patented Prestige burner, which is integrated directly within highly realistic ceramic logs stacked in a pyramid. This innovative design creates high, blazing flames that leap directly from the logs, producing an unparalleled impression of a real wood fire with outstanding efficiency.
Model Type
Corner model
The GP80/55C offers dual-angle visibility, making it an excellent choice for modern interiors. Its flexible design and wide range of size options ensure seamless integration into walls, cabinetry, or custom-designed spaces.
Features & Options
- Hybrid function (LED glow bed for added ambience)
- Natural Spark Generator (NSG) for real sparks above the flames
- Anti-reflective glass for an unobstructed fire view
- iMatch remote and smartphone app operation
- Integration with home automation systems
Experience
The Kalfire GP80/55C combines advanced flame technology with versatile design options. With its corner view, realistic ember bed, and optional special features, it transforms into a natural and atmospheric centerpiece that enriches your home with both warmth and style.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |