Kalfire W53/50R is a closed wood fireplace. A wood fire has incomparable power to captivate. Not only does a blazing fire provide warmth, it also creates a cosy, intimate atmosphere. Kalfire is continuously seeking to develop this convivial aspect of its fires while optimizing their performance, research which has given rise to the new generation of Kalfire W closed fires. Compared to a traditional fireplace, the only thing we haven’t changed is the wood.
Room divider
Today’s homes are increasingly designed with an open plan where areas for different functions flow into one another. The Kalfire W53/50R is the perfect way to split a space without closing it off while simultaneously creating a cosy atmosphere. The seamless curved glass ensures that the captivating flames can be enjoyed from every angle – as can the warmth they provide. The design potential of this unique fireplace is infinite: it can be integrated into a dividing partition or stand alone, with the flue connection from the back or the top. The sleek design suits any interior.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |