เผยแพร่สินค้าของคุณ
W71/62F Front Wood Fireplace
W71/62F Front Wood Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    W71/62F Front Wood Fireplace

    Kalfire W71/62F is a closed wood fireplace.‎ A wood fire has incomparable power to captivate.‎ Not only does a blazing fire provide warmth, it also creates a cosy, intimate atmosphere.‎ Kalfire is continuously seeking to develop this convivial aspect of its fires while optimizing their performance, research which has given rise to the new generation of Kalfire W closed fires.‎ Compared to a traditional fireplace, the only thing we haven’t changed is the wood.‎

    Front model
    The front Kalfire W models are available in a wide variety of designs and sizes.‎ The width of the glass panel ranges from 45 to 105 cm, and the shape from virtually square to rectangular.‎ This large choice allows you to find a model to match your interior and the space available.‎

    สเปคสินค้า
    • Product information:
      - Interior options
      - Mounting trim options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.w71-62f-wood-fire
    • Product familyWood fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Front Wood Fireplace
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1416
    • กว้าง (มิลลิเมตร)937
    • ความลึก (มิลลิเมตร)554
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Fireplaces
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป