Kalfire W80/52T is a closed wood fireplace. A wood fire has incomparable power to captivate. Not only does a blazing fire provide warmth, it also creates a cosy, intimate atmosphere. Kalfire is continuously seeking to develop this convivial aspect of its fires while optimizing their performance, research which has given rise to the new generation of Kalfire W closed fires. Compared to a traditional fireplace, the only thing we haven’t changed is the wood.
Double-sided tunnel models
This see-through fireplace succeeds at being both an eye-catching design statement and blending into your interior naturally and unobtrusively. There are a number of ways you can integrate this fire into a room: for example, by embedding it in a dividing wall so the same fire can be enjoyed in two separate adjoining rooms. Or it can be built into a semi-partition so it juts out into the room. Or the tunnel model can be installed on its own as the centrepiece of a room. A Kalfire advisor in one of our showrooms will be happy to help you explore all the possibilities.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |