เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.233
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)43
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56