เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canopies - Self-Supporting Ridge Roof
Kalwall

Canopies - Self-Supporting Ridge Roof

Our low-maintenance translucent canopies are a smart investment. Dirt and debris that land on top of the canopy remain unseen from below, and the diffuse light and low contrast ratios they provide is a safety feature for people in transit. At night, our canopies also shine, as they glow softly from nearby artificial lighting, and highlight points of interest, such as building entrances. Our economical lightweight panels are 1/3 the weight of glass, meaning less substructure and the ability to create longer, larger canopies. Kalwall panels over structure by others allows you to create a high-performance canopy with limitless design options. For a turnkey solution, you can also consider a pre-engineered canopy with our strategic partner, Structures Unlimited, Inc. Their aluminum box-beam structures are durable and lightweight, allowing for longer canopy spans. Structures Unlimited will take on responsibility for all aspects of your canopy project, from engineering to modeling to installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.canopies-self-supporting-ridge
  • Product familyCanopies
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Supported Roof
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
  • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies
  • OmniClass Number23-17 21 11 11 11
  • OmniClass TitleSolid Canopies

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย