เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
    Kalwall

    Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs

    When energy-efficient, diffuse daylighting at monumental scale is in order, our custom skyroof systems can do the job. Featuring translucent composite panels over sub-structure by others, the sky is truly the limit when it comes to designing your custom roof application. Flat, curved or combination options are available. If you provide a roof opening, we will engineer the solution to fit it. Installation is fast and easy, coupled with large-sized panels to further speed up the process. As with all Kalwall panels, our skyroofs are man-safe and OSHA fall-through compliant. For maximum thermal performance, panels can be configured with u-values available up to .05 using our Lumira™ aerogel panel, the most highly insulated light-transmitting product on the market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.skyroofs-custom-supported
    • Product familySkyroofs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Custom
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_10_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionGlazed unit roof framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Specialties
    • OmniClass Number23-13 33 27 19
    • OmniClass TitleGlazed Roof Structures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย