เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skyroofs® - Kalwall Shed Skyroofs
Kalwall

Skyroofs® - Kalwall Shed Skyroofs

When energy-efficient, diffuse daylighting at monumental scale is in order, our custom skyroof systems can do the job. Featuring translucent composite panels over sub-structure by others, the sky is truly the limit when it comes to designing your custom roof application. Flat, curved or combination options are available. If you provide a roof opening, we will engineer the solution to fit it. Installation is fast and easy, coupled with large-sized panels to further speed up the process. As with all Kalwall panels, our skyroofs are man-safe and OSHA fall-through compliant. For maximum thermal performance, panels can be configured with u-values available up to .05 using our Lumira™ aerogel panel, the most highly insulated light-transmitting product on the market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.skyroofs-kalwall-shed
  • Product familySkyroofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shed Skyroofs
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_10_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionGlazed unit roof framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Specialties
  • OmniClass Number23-13 33 27 19
  • OmniClass TitleGlazed Roof Structures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย