เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity.

    สเปคสินค้า
    • flowIQ® 2200/3200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on front of the meter, as well as integrated radio communication. flowIQ® 2200/3200 is a static ultrasonic meter using the ultrasonic time of flight measurement principle and without any moving parts. The water meter has been approved for the European markets according to the Measurement Instruments Directive MID2014/32EU, based on OIML R49 (‘International Organization of Legal Metrology’) with ‘FORCE Certification’ as notified body.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.02-B-XX-D-X-4A-X-XX
    • Product familyWater Meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์flowIQ®3200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)118
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ