เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    สเปคสินค้า
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • Product familyWater Meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์flowIQ®2200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.8
    • กว้าง (นิ้ว)9
    • ความลึก (นิ้ว)3.6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • น้ำหนัก1.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ