เผยแพร่สินค้าของคุณ
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)

    Kamstrup’s heat and cooling meters are based on a deep understanding of the challenges faced by customers. Combined with decades of experience developing innovative ultrasonic technology and future-proof design, the result is high-quality meters with simpleto-use functionality, unrivalled accuracy and reliability.

    Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent energy and water metering solutions. At Kamstrup, we define success by the progress we create for others. Our superior technology and expertise have been the foundation from which to transform businesses and markets, by creating more efficient ways of working, ever since the company was founded by Olaf Kamstrup in Denmark in 1946.

    สเปคสินค้า
    • MULTICAL® 603 is an all-round calculator, suitable as heat meter, cooling meter or bifuntional heat/cooling meter together with 1 or 2 flow sensors and 2 or 3 temperature sensors. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations. In designing MULTICAL® 603, great importance has been attached to flexibility through programmable functions and plug-in modules in order to secure optimum use in a wide range of applications.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.603xxx
    • Product familyHeat/Cooling meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MULTICAL® 603
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)102
    • กว้าง (มิลลิเมตร)154
    • ความลึก (มิลลิเมตร)47
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationEnergy Conversion Device
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIndicators and Meters
    • OmniClass Number23-27 15 17
    • OmniClass TitleEnergy Monitoring and Controls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ