เผยแพร่สินค้าของคุณ
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
    Kanlux

    MORO N IG-20 in-ground luminaire

    Kanlux MORO N is a durable in-ground luminaire with a replaceable light source with GU10 cap (max.20W). You can successfully use it to illuminate driveways, alleys, sidewalks or plants in the garden. It is manufactured of best quality materials owing to which can resist pressure up to 2 tons. Its additional advantages is high rating of tightness (IP67) and (IK08) resistance to mechanical damage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.18194
    • Product familyMORO N
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.535
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    สินค้าใกล้เคียง