เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 12W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    สเปคสินค้า
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26681
    • Product familyASTEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)41
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง