เผยแพร่สินค้าของคุณ
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    สเปคสินค้า
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27569
    • Product familyRITI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire