เผยแพร่สินค้าของคุณ
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.
    สเปคสินค้า
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29241
    • Product familySANI IP44
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน