เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Altavoz - storage

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ALAx
แบรนด์: Karl Andersson & Söner
Product family: Altavoz
กลุ่มสินค้า: Storage
วันที่เผยแพร่: 2014-11-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
Altavoz (Carlos Tiscar, 2011) is the open storage solution with an angled interior that give it a strong visual impression. The underlying idea is that the shelving should act as a “visual loudspeaker” that exists to amplify the qualities of what is being stored or displayed inside. Altavoz comes in three sizes. By hanging several of these boxes on the wall – horizontally, vertically or scattered over the surface – it is possible to create a storage solution with a dramatic and dynamic appearance. The wooden frame is available in standard colors and the sheet-metal inserts come in a choice of pink, yellow, blue, beige and white. Altavoz is as much at home in the living room or kitchen as it is in offices, studies, lunchrooms, hallways, conference rooms, and wherever else you are looking for an unusual and eye-catching storage solution.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : เฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
IFC classification: Furniture
ชื่อ UNSPSC: Furniture and Furnishings
รหัส UNSPSC: 56

BIMobject®