เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALVA - Storage H1230 B1230 D475
ALVA - Storage H1230 B1230 D475
    Karl Andersson & Söner

    ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    Alva shelving (design Rainer Mutsch) comprises slender strips of wood held securely in place by the shelves they suspend to create a construction that is as strong and stable as it is stunning to behold. The design takes the material to its limits by utilising the torsional strength of wood to create a structure of high rigidity. Alva is light and airy in appearance, but it is extremely sturdy too. Alva makes an ideal room divider, but it can also be used as shelving beside a sofa or armchair, while the round shelf provides a smart solution for corner storage.
    สเปคสินค้า
    • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alva-av1233
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alva
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)475
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 17
    • OmniClass TitleResidential Storage Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS