เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm
    Karl Andersson & Söner

    CAP Podium - ø490mm

    Cap Podium (design Roger Persson 2021) traces its origins to Cap table that was first presented in 2014. Use Cap Podium singly or in groups of different heights, as room dividers in large spaces, as decorative elements with plants, etc., or for displaying artworks.

    สเปคสินค้า
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CAP-CA5-49xx
    • Product familyTable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CAP Podium
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS