เผยแพร่สินค้าของคุณ
Front Display Plant
Karl Andersson & Söner
Archived

Front Display Plant

Front plant (Skala Design 2009). The glass planter, 500 mm long in clear or white glass, is used together with a 98 mm deep display ledge for wall-mounting. Display ledge of solid wood in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Use Front plant for floral decorations on the wall, or as the basis for all sorts of other decorative displays. Front was presented in 2004 as a simple straight magazine strip that is screwed into the wall.

สเปคสินค้า
  • Front plant (Skala Design 2009). The glass planter, 500 mm long in clear or white glass, is used together with a 98 mm deep display ledge for wall-mounting. Display ledge of solid wood in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Use Front plant for floral decorations on the wall, or as the basis for all sorts of other decorative displays. Front was presented in 2004 as a simple straight magazine strip that is screwed into the wall.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FRGxx
  • Product familyFront
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง