เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRONT - Display Shelf
Karl Andersson & Söner

FRONT - Display Shelf

Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request. 

สเปคสินค้า
  • Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FRHx
  • Product familyFront
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป