เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOCUS - Rectangular Pillar table 2400x1200
Karl Andersson & Söner

LOCUS - Rectangular Pillar table 2400x1200

It isn’t often you can find a pedestal table made entirely of wood, especially when it is for a public space where stability and durability are essential qualities. Locus (2017) pedestal table has been created from an experiment with similar products in metal where the designer has transferred the formative properties to a pedestal table made entirely of wood. The table is perfect to combine in environments that require coffee, dining and bar tables in the same style.

สเปคสินค้า
  • Locus comes in heights of 550, 620, 730, 900 and 1100 mm, and in several different sizes of rectangular, square, round or oval tabletops. Tabletops are made of blockboard veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and in MDF with standard colors. Table top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. Different cable slots as option, only for the rectangular table tops.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LC1-240120
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBooths and Tables
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables

พื้นที่การขาย

ยุโรป