Level (Lina Nordqvist 2012) is the bookshelf that consists of a number of irregularly spaced rods that support several shelves at different heights. Lina has drawn her inspiration from builders’ scaffolding and the distinctive appearance of apartment block architecture. The distance between the shelves is adapted to the different sizes of paperbacks, hardback books and magazines that can be placed between the rods.
The bookshelf comes in two heights and three widths. It is finished in standard colors and standard stains on ash. The bookshelf is supplied ready assembled with adjustable screws in the legs to ensure they stand straight and steady. Use Level as a room divider or place it against a wall in the living room and kitchen at home, the office or the library, etc.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |