เผยแพร่สินค้าของคุณ
MILO - seating stool SH650
Karl Andersson & Söner

MILO - seating stool SH650

The round seat of Milo (2020) bar stool is perfectly symmetrical, which makes it easy to place the stool in any setting and ensures that Milo looks inviting and is fully functional from every angle. The proportions of the seat and the fact that it is fashioned in solid wood mean that it is possible to incorporate a concealed fitting for a swivel function and backrest. The grid-style footrest not only adds an extra dimension of comfort thanks to the flexibility it offers in terms of how and where users choose to rest their feet, but it also contributes to the stability and durability of the construction and gives the stool its own unique personality.
สเปคสินค้า
  • Milo is manufactured in solid oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. The footrest has a stainless steel footrest protector and felt floor protectors. Accessories to the stool are: The seat with a fabric or leather cover. The gridy-style footrest comes in a stainless steel finish or lacquered in black or white as standard. The swivel function up to 130 kilos. In the event of future renovation requirements, wooden or covered seats, backrest and underframe can all be simply changed. Milo is a stable, sturdy, hard-working solid wooden bar stool. If you need a truly durable bar stool to partner 900 mm or 1050 mm high tables, Milo is the perfect choice.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.milo-mlp65ttxr
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 13 17
  • OmniClass TitleResidential Stools
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (19)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (56)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (5)