เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOPSY - Table
Karl Andersson & Söner
Archived

MOPSY - Table

Mopsy (Markus Johansson 2016) is a sofa table with round and square-shaped tops at different heights in an overlapped combination on the same leg frame. A number of Mopsy tables can be grouped together in the same type of wood or colour, or in a combination of different types of wood and colours. The tabletops and leg frames are made from solid wood. Choose from oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors. For standard colors the tabletop is made in MDF. Use Mopsy to furnish lobbies, all kinds of meeting places or next to your sofa at home.

สเปคสินค้า
  • Mopsy (Markus Johansson 2016) is a sofa table with round and square-shaped tops at different heights in an overlapped combination on the same leg frame. A number of Mopsy tables can be grouped together in the same type of wood or colour, or in a combination of different types of wood and colours. The tabletops and leg frames are made from solid wood. Choose from oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors. For standard colors the tabletop is made in MDF. Use Mopsy to furnish lobbies, all kinds of meeting places or next to your sofa at home.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MPx
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mopsy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (139)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (142)