เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shell - Seating stool
Karl Andersson & Söner

Shell - Seating stool

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

Shell stool (Note 2015) has the clean lines and innovative combination of materials that are the signature features of Scandinavian design. Like a chair, Shell has a back and front, with a hint of an upward slope at the rear and a gently rounded front edge for enhanced comfort while seated. Available in solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Shell comes in a choice of three heights 450, 650 and 800 mm. Choose a wooden seat or one upholstered in fabric or leather. The footrest of high stool has a stainless steel footrest protector.

สเปคสินค้า
  • Shell stool (Note 2015) has the clean lines and innovative combination of materials that are the signature features of Scandinavian design. Like a chair, Shell has a back and front, with a hint of an upward slope at the rear and a gently rounded front edge for enhanced comfort while seated. Available in solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Shell comes in a choice of three heights 450, 650 and 800 mm. Choose a wooden seat or one upholstered in fabric or leather. The footrest of high stool has a stainless steel footrest protector.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SHPxxx
  • Product familyShell
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)