เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
    Karl Andersson & Söner

    Soigné - Showcase

    Soigné (2026 design Anton Björsing) is a well-tailored and airy seating furniture series that is a nod to the classic Scandinavian craftsmanship with webbing. The back piece in webbing construction is visible and is another detail that reinforces the high material and craftsmanship that the furniture exudes. Soigné can be furnished as solitary armchairs and sofas or as interconnected sectional modules. When it stands free in the room, you can see the fine webbing details.

    Soigné is the French word for elegant, sophisticated and well-dressed.

    สเปคสินค้า
    • Soigné is available as an armchair, 2-seater and 3-seater sofa with or without armrests, inner and outer corners. All parts are available in two seat heights: 430 mm which is suitable for lounge seating and 490 mm which is suitable for dining and conference table height.

      The frame is made of solid wood in oak, ash, standard stains or white-pigmented oak or ash. The surface finish is clear lacquer. The back is equipped with a natural-colored webbing (the outer corner modules have no webbing). The legs are equipped with felt feet. The padding is cold foam in HR quality. Cushions and backs are covered in fabric or leather. Accessories include outer armrests, middle armrests, pop-up tables in solid wood, electrical outlets and connection fittings in black metal.

      The sofa comes assembled and is easy to disassemble and change the upholstery.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soigne-showcase
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soigné
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)