เผยแพร่สินค้าของคุณ
SVALL- Display
SVALL- Display
    Karl Andersson & Söner
    Archived

    SVALL- Display

    With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    สเปคสินค้า
    • With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SVxx
    • Product familyDisplay System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Svall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDisplay and presentation fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
    • OmniClass Number23-21 19 15 17
    • OmniClass TitleDisplay Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง