เผยแพร่สินค้าของคุณ
TAILOR BENCH - SHOWCASE
Karl Andersson & Söner

TAILOR BENCH - SHOWCASE

Tailor bench (2020), inspired by the history and proud industrial heritage of the Huskvarna iron foundry, is well suited to the circular economy thinking of the future. The Tailor series also includes tables in a wide choice of different sizes and finishes, all with leg mounts in the same design as those on Tailor bench. The bench is manufactured in oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.
สเปคสินค้า
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tailor-bench-showcase
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tailor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
  • OmniClass Number23-21 23 13
  • OmniClass TitleResidential Seating
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป