เผยแพร่สินค้าของคุณ
Taverna - seating
Taverna - seating
    Karl Andersson & Söner

    Taverna - seating

    Taverna (Sami Kallio, 2024) is inspired by classic peg and restaurant chairs from the beginning of the 20th century. It is a solid wooden chair with finger-jointed back and legs, which provides a strong construction, fine details and material-saving design. Taverna is a traditional chair that is stackable and designed for both modern and classic environments

    สเปคสินค้า
    • Taverna is available with a wooden seat or upholstered cushion in fabric or leather.

      They have in common that it is made of solid wood in the choice of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. As well as being equipped with a felt floor protections.

      The chair with wooden seat is equipped with stacking protection and can stack up to six chairs. As an option, there is a sound absorber which can be mounted under the seat. The chair with upholstered seat can be stacked up to five chairs. A sound absorber under the seat is always included as standard.

      The chair is delivered assembled. The seat is easy to unscrew and replace in case of possible damage or for changing clothes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.taverna-seating
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taverna
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 21 33 13
    • OmniClass TitleCommercial Restaurant Chairs