เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRANE - table ø450 H450 3 levels
TERRANE - table ø450 H450 3 levels
    Karl Andersson & Söner

    TERRANE - table ø450 H450 3 levels

    Terrane (design Nestor Campos 2020) side table is a playful take on the conventional flat surfaces that we are used to seeing as table tops. The inspiration behind the table comes from nature itself, which creates varied landscapes of differing heights, all with their own beautiful, architectural shapes. Terrane represents a new departure from traditional table design, with a combination of innovation and functionality that creates a truly novel expression.
    สเปคสินค้า
    • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.terrane-tn345453
    • Product familyTable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS