เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Burglary and fire certified security doors for homes and offices • Certified burglary and fire protection • Available with popular security keylocks • Colour and surface finishing options • For new and renovation buildings • Operation warranty 24 months Tested burgalry resistance against crowbars and similar mechanical tools. Grade 3 burglary resistance according to EN 1627. Fire protection for 45 minutes (EI 45). Soundproofing and isolation of external disturbing sounds for example from corridors and staircases (noise isolation 41 dB). Form and temperature insulation capacity maintained even during outside temperature variations. Federation of Finnish Financial Services has accepted KasoGuard security doors for structural burglary protection:
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.arctos_10
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security EN 1627
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-02-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)90
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)