เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black

    • High performance hand towel dispenser for high traffic spaces • An open, flexible dispenser solution where all folded hand towels fit, a part of our freedom of choice concept. • This provides a longlasting dispenser solution • Serves the visitor one sheet at a time, which gives controlled consumption • Easy to adjust to different widths of hand towels, due to multiple settings • The dispenser is easy to load thanks to the adjustable “side ribs” that keeps the hand towels in place when refilling the dispenser • Serves the visitor one sheet at a time, which gives controlled consumption in a hygienic way • Two open positions for the lid giving easy handling for everyone • Use latch to secure lid in open position • Lock on both sides, making it easy to install in any space and key-less function also available • Transparent backplate for easy installation • Transparent side plates makes it easy to see when it is time to refill • Effectively dries up to 733 pair of hands* • 50% less refilling time, more time for cleaning** • Serves 90 % more paper then our Hand towel M Dispenser
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.89741
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HAND TOWEL DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)338
    • ความลึก (มิลลิเมตร)146
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element