เผยแพร่สินค้าของคุณ
2378 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x98 mm
Kebony

2378 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x98 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2378
  • Product familyKebony Cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kebony Character
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)98
  • กว้าง (มิลลิเมตร)21
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationMaterial
  • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)