เผยแพร่สินค้าของคุณ
2480 - Kebony Clear railing 38x68 mm
Kebony

2480 - Kebony Clear railing 38x68 mm

This Kebony clear product is made from FSC®-certified Pinus Radiata, which has been treated with a bio-based liquid. The patented Kebony® technology gives a unique wood product with outstanding durability and an exclusive smooth appearance.

Kebony clear products are homogeneously treated and can be further machined or cross-cut to length as required.

The Kebony® technology gives a deep rich brown colour. After exposure to sun and rain the wood develops a natural silver-gray patina.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2480
  • Product familyKebony Construction
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kebony Clear
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)68
  • กว้าง (มิลลิเมตร)38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationMaterial
  • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)