เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Collection Brancato colour Beige Wall Tiles

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: brancato_beige_revestimientos
แบรนด์: Keraben
Product family: Wall Tiles
กลุ่มสินค้า: Brancato
วันที่เผยแพร่: 2017-09-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (5)
Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.

Wall Tile:
30x60: Beige Pasta BlancaBeige Concept, Blanco Pasta Blanca, Blanco Concept
30x90: Beige Natural, Beige Art, Blanco Natural, Grafito Concept, Marron Concept.

Technical Issues:
Colored Body Porcelain
Base Mate
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน: Spain

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - กระเบื้อง
IFC classification: Covering
ชื่อ UNSPSC: Tiles and flagstones
รหัส UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 รหัส: L533
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 รหัส: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 รหัส: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 รายละเอียด: Ceramic tiles
NBS Reference รหัส: 80-96-19
NBS Reference รายละเอียด: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
จำนวน OmniClass: 23-15 15 13 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

ชื่อ มูลค่า
Application interior
Colour beige
Framing no
Linear Dimensions 300 mm — 900 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour beige
Material ceramic

BIMobject®