ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | brancato_blanco_revestimientos |
---|---|
แบรนด์: | Keraben |
Product family: | Wall Tiles |
กลุ่มสินค้า: | Brancato |
วันที่เผยแพร่: | 2017-09-25 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
URL สินค้า: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
วิดีโอการติดตั้ง: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/keraben/product/brancato_blanco_revestimientos
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Spain |
ผลิตใน: | Spain |
หมวดหมู่ BIMobject : | วัสดุก่อสร้าง - กระเบื้อง |
---|---|
IFC classification: | Covering |
ชื่อ UNSPSC: | Tiles and flagstones |
รหัส UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L533 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Ceramic tiles |
NBS Reference รหัส: | 80-96-19 |
NBS Reference รายละเอียด: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
จำนวน OmniClass: | 23-15 15 13 17 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | interior |
Colour | white |
Framing | no |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | white |
Material | ceramic |
BIMobject®