เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archived

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
สเปคสินค้า
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.evolution_beige_pavimentos
  • Product familyFloor Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evolution
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

สินค้าใกล้เคียง